Menu Search

Śruba z łbem walcowym Łeb sześciokątny M3 15.0 5.5 Beżowy PEEK

Śruby z łeb walcowym z gniazdem sześciokątnym posiadają cylindryczny łeb z zagłębionym gniazdem sześciokątnym, co umożliwia pewne dokręcanie. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wytrzymują temperatury do 260 °C. Wykonane z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20832698

Numer produktu produkcyjny:

20832698

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 6,8495 zł
100 + 6,2074 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

136,99 zł

20 x 6,8495 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 ±0.2 15.0
d2 5.5
h1 3.0
A/F 2.5
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK
Rodzaj główki Łeb sześciokątny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt