Menu Search

Śruba z łbem walcowym Łeb Torx M3 20.0 6.0 PEEK Beżowy

Śruba z łbem o bardzo niskim profilu jest idealna do kompaktowych podzespołów, w których standardowe elementy złączne mogą być zbyt duże. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność w temperaturach do 260 °C. Wykonana z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20833589

Numer produktu produkcyjny:

20833589

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 6,7639 zł
100 + 5,394 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

135,28 zł

20 x 6,7639 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M3
l1 ±0.2 20.0
d2 6.0
h1 1.3
l2 1.0
Rozmiar Torx TX-8
Kolor Beżowy
Materiał PEEK
Rodzaj główki Torx Head
Rozmiar napędu TX-8

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt