Menu Search

Śruba z łbem walcowym Imbusowe M4 20.0 8.0 PEEK Beżowy

Śruba z łbem o bardzo niskim profilu jest idealna do kompaktowych podzespołów, w których standardowe elementy złączne mogą być zbyt duże. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność w temperaturach do 260 °C. Wykonana z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20833398

Numer produktu produkcyjny:

20833398

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 5,8221 zł
100 + 5,3084 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

116,44 zł

20 x 5,8221 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 8.0
h1 0.9
l2 1.4
A/F 2.0
Kolor Beżowy
Materiał PEEK
Rodzaj główki Imbusowe
Rozmiar napędu 2.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt