Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0858 zł - 8,9735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6972 zł - 0,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,7488 zł - 0,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,753 zł - 0,753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6958 zł - 0,6958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,7293 zł - 0,7293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6093 zł - 0,6093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,7781 zł - 0,7781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,7976 zł - 0,7976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6358 zł - 0,6358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,8721 zł - 4,5836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
|
Naturalny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9803 zł - 0,9803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
Naturalny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,1562 zł - 5,3066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
|
Naturalny
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,287 zł - 1,287 zł | 100 Na stanie |
M5
|
|
Naturalny
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 15,7852 zł - 15,7852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 13,7911 zł - 13,7911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 17,1936 zł - 17,1936 zł | 25 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,8185 zł - 0,8185 zł | 150 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,4532 zł - 7,153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować