Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
3,6798 zł - 9,3738 zł 25 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
PA
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
12,6058 zł - 12,6058 zł 5 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
80.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,7385 zł - 10,4196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
1.75 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
13,3867 zł - 13,3867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
1.75 mm
Czarny
PA
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
15,5063 zł - 15,5063 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
2.0 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,4124 zł - 2,4124 zł 75 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
PA
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,8865 zł - 2,8865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Czarny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M10 50.0 mm PA Czarny

10329580

Przedział cen netto
9,3738 zł - 3,6798 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 80.0 mm PA Naturalny

10329627

Przedział cen netto
12,6058 zł - 12,6058 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 40.0 mm PA Naturalny

10329665

Przedział cen netto
10,4196 zł - 4,7385 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 60.0 mm PA Czarny

10329702

Przedział cen netto
13,3867 zł - 13,3867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M16 40.0 mm PA Naturalny

10329757

Przedział cen netto
15,5063 zł - 15,5063 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm PA Naturalny

10329412

Przedział cen netto
2,4124 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 40.0 mm PA Czarny

10329450

Przedział cen netto
2,8865 zł - 2,8865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Czarny