Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
1,2076 zł - 1,2076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PP
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
15,2413 zł - 15,2413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
Naturalny
PVDF
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,9803 zł - 0,9803 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
Naturalny
PP
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,1562 zł - 5,3066 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Naturalny
PP
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,287 zł - 1,287 zł 100 Na stanie
M5
Naturalny
PP
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,846 zł - 1,0444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
17,584 zł - 17,584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
2.0 mm
Naturalny
PA
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,0514 zł - 1,0514 zł 150 Na stanie
M5
Naturalny
PP
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
3,7371 zł - 3,7371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Naturalny
PP
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
Naturalny
PP
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
1,2076 zł - 1,2076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Naturalny
PP
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,5971 zł - 0,7372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,1125 zł - 1,3734 zł 300 Na stanie
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1538 zł - 0,1899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2774 zł - 0,3425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1502 zł - 0,1854 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1684 zł - 0,2079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,413 zł - 0,51 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2143 zł - 0,2645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PP Naturalny

10402443

Przedział cen netto
1,2076 zł - 1,2076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm PVDF Naturalny

10402023

Przedział cen netto
15,2413 zł - 15,2413 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm PP Naturalny

10402382

Przedział cen netto
0,9803 zł - 0,9803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 40.0 mm PP Naturalny

10402542

Przedział cen netto
5,3066 zł - 2,1562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 30.0 mm PP Naturalny

10402436

Przedział cen netto
1,287 zł - 1,287 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400128

Przedział cen netto
1,0444 zł - 0,846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M16 60.0 mm PA Naturalny

10329771

Przedział cen netto
17,584 zł - 17,584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm PP Naturalny

10402405

Przedział cen netto
1,0514 zł - 1,0514 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 40.0 mm PP Naturalny

10402504

Przedział cen netto
3,7371 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.3 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 16.0 mm PP Naturalny

10402344

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm PP Naturalny

10402450

Przedział cen netto
1,2076 zł - 1,2076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399842

Przedział cen netto
0,7372 zł - 0,5971 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400173

Przedział cen netto
1,3734 zł - 1,1125 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397671

Przedział cen netto
0,1899 zł - 0,1538 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399255

Przedział cen netto
0,3425 zł - 0,2774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397640

Przedział cen netto
0,1854 zł - 0,1502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397619

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397701

Przedział cen netto
0,2079 zł - 0,1684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    42.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399279

Przedział cen netto
0,51 zł - 0,413 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399286

Przedział cen netto
0,2645 zł - 0,2143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny