Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9803 zł - 0,9803 zł | 100 Na stanie |
M4
|
|
Naturalny
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
|
Naturalny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2076 zł - 1,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
Naturalny
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8338 zł - 0,8338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
Naturalny
|
PP
|
0.394 in
10 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 5,6552 zł - 8,8186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 7,9922 zł - 12,8728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,8338 zł - 0,8338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
|
Naturalny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,0514 zł - 1,0514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
Naturalny
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 15,7852 zł - 15,7852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,9803 zł - 0,9803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
|
Naturalny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,1562 zł - 5,3066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
|
Naturalny
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,287 zł - 1,287 zł | 100 Na stanie |
M5
|
|
Naturalny
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 12,9405 zł - 12,9405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6972 zł - 0,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6972 zł - 0,6972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,7488 zł - 0,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,753 zł - 0,753 zł | 500 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,9091 zł - 0,9091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 0,6735 zł - 0,6735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować