10402047
541053000046
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 + | 15,4226 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 8.0 mm |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 0.315 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.138 in |
| Długość gwintu | 1.181 in |
| Długość gwintu | 30.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | PVDF |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
| Typ śruby | Śruba z łbem |
| Specyfikacja | ISO 4017, DIN933 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować