10294673
50M020040K020
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1817 zł |
5000 - 19999 | 0,1635 zł |
20000 + | 0,1472 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozwartość klucza | 0.126 in |
---|---|
Rozwartość klucza | 3.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.063 in |
Długość gwintu | 0.787 in |
Długość gwintu | 20.0 mm |
Rozmiar gwintu | M2 x 0.4 |
Kolor | Naturalny |
Materiał | Nylon 6/6 |
Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
Specyfikacja | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować