10294550
50M020040J010
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1772 zł |
| 5000 - 19999 | 0,1594 zł |
| 20000 + | 0,1435 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 3.2 mm |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 0.126 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.063 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.6 mm |
| Długość gwintu | 0.394 in |
| Długość gwintu | 10.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M2 x 0.4 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
| Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
| Specyfikacja | DIN 933, NF E 24017 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować