10220375
182084570409
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 99,7871 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 0.512 in |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 13.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.217 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.5 mm |
| Długość gwintu | 1.772 in |
| Długość gwintu | 45.0 mm |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Kolor | Brązowy |
| Materiał | PEEK |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
| Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
| Specyfikacja | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować