10220276
182064070409
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 49 | 39,6257 zł |
| 50 - 999 | 34,8742 zł |
| 1000 + | 33,8542 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 10.0 mm |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 0.394 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.157 in |
| Długość gwintu | 40.0 mm |
| Długość gwintu | 1.575 in |
| Rozmiar gwintu | M6 |
| Kolor | Brązowy |
| Materiał | PEEK |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
| Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
| Specyfikacja | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować