Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M16 40.0 mm PA Naturalny

Ta śruba z łbem sześciokątnym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach, między innymi w zespołach elektrycznych i elektronicznych. ‌Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017 i DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10041277

Numer produktu produkcyjny:

0021860000VR

1610 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 2,5936 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

648,40 zł

250 x 2,5936 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 24.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 10.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M16
Kolor Naturalny
Materiał PA
Rodzaj główki Łeb radełkowany z odsadzeniem
Typ śruby Śruba z gwintem pełnym
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt