10040928
0020890000VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 1,4781 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozwartość klucza | 17.0 mm |
|---|---|
| Rozwartość klucza | 0.669 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.276 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 7.0 mm |
| Długość gwintu | 50.0 mm |
| Długość gwintu | 1.969 in |
| Rozmiar gwintu | M10 |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon 6/6 |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
| Typ śruby | Śruba z gwintem pełnym |
| Specyfikacja | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować