Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M5 25.0 mm PP Naturalny

Numer produktu Essentra:

10040324

Numer produktu produkcyjny:

0020340300VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,9328 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

93,28 zł

100 x 0,9328 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 8.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.5 mm
Długość gwintu 25.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Kolor Naturalny
Materiał PP
Rodzaj główki Łeb sześciokątny
Typ śruby Śruba z gwintem pełnym
Specyfikacja DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt