Menu Search

Śruby – z łbem stożkowym

Na stanie

Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.

Grupa SR: SR1967

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
491 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor Specyfikacja Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1444 zł - 0,1783 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,1492 zł - 0,1842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.8 mm
Wkładka z nacięciem
0,9768 zł - 1,2059 zł 50 Na stanie
M10
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1478 zł - 0,1825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
Nylon 6/6
8.5 mm
Wkładka krzyżowa
0,9011 zł - 1,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
15.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1437 zł - 0,1774 zł 500 Na stanie
M2.5 x 0.45
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.5 mm
Wkładka z nacięciem
0,1516 zł - 0,1872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.5 mm
Wkładka z nacięciem
1,0148 zł - 1,2528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Naturalny
NF E 25-123
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,9011 zł - 1,1125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
15.0 mm
Wkładka krzyżowa
1,0148 zł - 1,2528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
Wkładka krzyżowa
0,8323 zł - 1,0276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
Naturalny
Nylon 6/6
25.4 mm
Wkładka krzyżowa
  • z 25
Śruba Wkładka z nacięciem M2 3.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294451

Przedział cen netto
0,1783 zł - 0,1444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    3.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M2 10.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10294499

Przedział cen netto
0,1842 zł - 0,1492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Długość gwintu
    10.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M10 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400098

Przedział cen netto
1,2059 zł - 0,9768 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka krzyżowa M2.5 x 0.45 8.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295182

Przedział cen netto
0,1825 zł - 0,1478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Min. średnica główki
    4.4 mm
  • Maks. średnica główki
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    8.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
Śruba Wkładka z nacięciem M10 15.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400074

Przedział cen netto
1,1125 zł - 0,9011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 2.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295069

Przedział cen netto
0,1774 zł - 0,1437 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    2.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 x 0.45 18.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10295120

Przedział cen netto
0,1872 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    18.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
Śruba Wkładka z nacięciem M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400104

Przedział cen netto
1,2528 zł - 1,0148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 15.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299111

Przedział cen netto
1,1125 zł - 0,9011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Min. średnica główki
    17.8 mm
  • Maks. średnica główki
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
Śruba Wkładka krzyżowa M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10299135

Przedział cen netto
1,2528 zł - 1,0148 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Min. średnica główki
    17.8 mm
  • Maks. średnica główki
    20.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
Śruba Wkładka krzyżowa M8 x 1.25 25.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10298718

Przedział cen netto
1,0276 zł - 0,8323 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Min. średnica główki
    15.4 mm
  • Maks. średnica główki
    17.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
  • Długość gwintu
    25.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25