Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10051498 | 0,5887 zł - 0,5887 zł | 10000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 0,4325 zł - 0,4325 zł | 14000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,34 zł - 1,34 zł | 15000 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2659 zł - 0,2659 zł | 29028 Na stanie |
M3
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3821 zł - 0,3821 zł | 8250 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 650 Na stanie |
M3
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5647 zł - 0,5647 zł | 1900 Na stanie |
M3
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,089 zł - 1,089 zł | 4800 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.264 in
6.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8631 zł - 0,8631 zł | 18300 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9412 zł - 0,9412 zł | 300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9984 zł - 0,9984 zł | 500 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5616 zł - 0,5616 zł | 2633 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,6175 zł - 1,6175 zł | 3900 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.264 in
6.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 10051450 | 0,3821 zł - 0,3821 zł | 15000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
|
| 0,182 zł - 0,182 zł | 36400 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2827 zł - 0,2827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,4144 zł - 0,4144 zł | 10000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6262 zł - 0,6262 zł | 2000 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3653 zł - 0,3653 zł | 17000 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,944 zł - 0,944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować