Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1492 zł - 0,1842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1547 zł - 0,1909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,2631 zł - 0,3248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1859 zł - 0,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,267 zł - 0,3296 zł | 1000 Na stanie |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,3346 zł - 0,3346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5 x 0.45
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1451 zł - 0,1791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1437 zł - 0,1774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2 x 0.4
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,8323 zł - 1,0276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0148 zł - 1,2528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9381 zł - 1,1581 zł | 1000 Na stanie |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa