Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.
Grupa SR: SR1967
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Specyfikacja | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,1924 zł - 25,1924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 9,6816 zł - 19,8154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 25,1924 zł - 25,1924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasny brąz
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,4912 zł - 0,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,5041 zł - 0,5041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Biały
|
DIN 963
|
Stal miękka
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6144 zł - 0,6144 zł | 900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 25,451 zł - 25,451 zł | 100 Na stanie |
M5
|
Jasny brąz
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 25,1924 zł - 25,1924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 9,6816 zł - 19,8154 zł | 40 Na stanie |
M5
|
Jasnobrązowy
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,1303 zł - 1,1303 zł | 50 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,4348 zł - 1,4348 zł | 3250 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2965 zł - 0,2965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 2,1113 zł - 2,1113 zł | 6549 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3776 zł - 0,3776 zł | 4000 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | 8100 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8373 zł - 0,8373 zł | 15600 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9106 zł - 0,9106 zł | 3830 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,889 zł - 0,889 zł | 18300 Na stanie |
M5
|
Czarny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,3005 zł - 0,3005 zł | 17900 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,9694 zł - 0,9694 zł | 300 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować