Menu Search

Śruby z łbem stożkowym Imbusowe M4 25.0 8.0 PEEK Beżowy

Śruba z łbem stożkowym z łebem sześciokątnym jest zaprojektowana tak, aby przylegała do powierzchni i zapewnia wykończenie o niskim profilu, co ułatwia precyzyjny montaż. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność w temperaturach do 260 °C. Wykonana z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20833916

Numer produktu produkcyjny:

20833916

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 7,6283 zł
100 + 6,085 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

152,57 zł

20 x 7,6283 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 ±0.2 25.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.3
A/F 2.5
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Rodzaj główki Imbusowe
Materiał PEEK
Rozmiar napędu 2.5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt