Menu Search

Śruby z łbem stożkowym Łeb Torx M6 15.0 12.0 PEEK Beżowy

Łeb stożkowy Śruba wykonana z tworzywa PEEK, które zapewnia trwałość, odporność na zużycie, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Dzięki stożkowemu łbu śruba może być osadzona na równi z powierzchnią lub poniżej niej, co pozwala uzyskać czyste wykończenie. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20820022

Numer produktu produkcyjny:

20820022

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 7,7182 zł
100 + 6,9463 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

154,36 zł

20 x 7,7182 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 ±0.2 15.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.00
Rozmiar Torx TX-30
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Rodzaj główki Torx Head
Materiał PEEK
Rozmiar napędu TX-30

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt