Menu Search

Śruby z łbem stożkowym Łeb Torx M5 20.0 10.0 PEEK Beżowy

Łeb stożkowy Śruba wykonana z tworzywa PEEK, które zapewnia trwałość, odporność na zużycie, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Dzięki stożkowemu łbu śruba może być osadzona na równi z powierzchnią lub poniżej niej, co pozwala uzyskać czyste wykończenie. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20819965

Numer produktu produkcyjny:

20819965

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 8,4952 zł
100 + 7,6456 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

169,90 zł

20 x 8,4952 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 10.0
l2 1.6
h1 2.50
Rozmiar Torx TX-25
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Rodzaj główki Torx Head
Materiał PEEK
Rozmiar napędu TX-25

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt