Menu Search

Śruby z łbem stożkowym Łeb Torx M2.5 12.0 5.0 PEEK Beżowy

Łeb stożkowy Śruba wykonana z tworzywa PEEK, które zapewnia trwałość, odporność na zużycie, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Dzięki stożkowemu łbu śruba może być osadzona na równi z powierzchnią lub poniżej niej, co pozwala uzyskać czyste wykończenie. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20819729

Numer produktu produkcyjny:

20819729

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 6,5091 zł
100 + 5,8582 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

130,18 zł

20 x 6,5091 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2.5
l1 ±0.2 12.0
d2 5.0
l2 0.9
h1 1.50
Rozmiar Torx TX-8
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Rodzaj główki Torx Head
Materiał PEEK
Rozmiar napędu TX-8

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt