Menu Search

Countersunk Screw Imbusowe M6 10.0 12.0 PEEK Beżowy

Śruba z łbem stożkowym z łebem sześciokątnym jest zaprojektowana tak, aby przylegała do powierzchni i zapewnia wykończenie o niskim profilu, co ułatwia precyzyjny montaż. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność w temperaturach do 260 °C. Wykonana z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20703172

Numer produktu produkcyjny:

20703172

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 8,261 zł
10 + 7,4349 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

8,26 zł

1 x 8,261 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M6
l1 ±0.2 10.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Wytrzymałość na rozciąganie (N) 116 N/mm
Kolor Beżowy
Rodzaj główki Imbusowe
Materiał PEEK
Rozmiar napędu 4.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt