Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0093.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D3 | H1 | d2 | Materiał | A/F | d1 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,203 zł - 13,6201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
| 11,0212 zł - 14,6789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.0
|
M3
|
8.0
|
||
| 31,7641 zł - 42,3521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
| 12,9463 zł - 17,2777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
| 13,2832 zł - 17,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 14,6307 zł - 19,4916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
16.0
|
||
| 16,2189 zł - 21,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
| 15,8339 zł - 21,0798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
16.0
|
||
| 21,8499 zł - 29,1171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
| 43,7478 zł - 58,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
M16
|
45.0
|
||
| 25,5557 zł - 34,0742 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
Stal nierdzewna 316
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
| 28,2508 zł - 37,6357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
30.0
|
||
| 16,8927 zł - 22,5236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
| 20,4542 zł - 27,2401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
30.0
|
||
| 15,2564 zł - 20,3098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 22,4755 zł - 29,9834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
35.0
|
||
| 18,2884 zł - 24,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 13,0425 zł - 17,374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
| 12,8982 zł - 17,1815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 304
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
| 22,9568 zł - 30,609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 304
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować