Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb stożkowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne sprawdza się w zespołach precyzyjnych i przy ograniczonej powierzchni. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0093.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D3 | H1 | d2 | Materiał | A/F | d1 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,0102 zł - 37,3469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
50.0
|
||
| 18,2884 zł - 24,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
25.0
|
||
| 13,0425 zł - 17,374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
8.0
|
||
| 22,7161 zł - 30,2722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
40.0
|
||
| 15,2564 zł - 20,3098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
12.0
|
||
| 33,0154 zł - 44,0366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 316
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
| 16,2189 zł - 21,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
20.0
|
||
| 15,4008 zł - 20,5504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
| 23,775 zł - 31,6679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
40.0
|
||
| 20,5985 zł - 27,4326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
| 26,2295 zł - 34,9405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
| 21,2242 zł - 28,2989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
Stal nierdzewna 316
|
5.0
|
M8
|
35.0
|
||
| 18,3366 zł - 24,4487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
| 14,6789 zł - 19,5879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 316
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
| 12,08 zł - 16,0746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
| 22,4755 zł - 29,9353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
| 29,069 zł - 38,7426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
M12
|
40.0
|
||
| 32,9192 zł - 43,8922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.5
|
24.0
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
M12
|
50.0
|
||
| 12,1281 zł - 16,1708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Stal nierdzewna 316
|
2.5
|
M4
|
10.0
|
||
| 13,957 zł - 18,5772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Stal nierdzewna 316
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować