Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb stożkowy M8 20.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z łbem stożkowym i otworem wylotowym, z gniazdem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20238896

Numer produktu produkcyjny:

20238896

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 22,3793 zł
100 - 249 20,1654 zł
250 - 499 19,0103 zł
500 - 999 17,9034 zł
1000 + 16,7965 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

22,38 zł

1 x 22,3793 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 20.0
d1 M8
d2 16.0
D3 1.8
H1 4.4
A/F 5.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt