Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb stożkowy M5 8.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z łbem stożkowym i otworem wylotowym, z gniazdem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20238674

Numer produktu produkcyjny:

20238674

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 15,8821 zł
100 - 249 14,2938 zł
250 - 499 13,5238 zł
500 - 999 12,7056 zł
1000 + 11,9356 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,88 zł

1 x 15,8821 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 8.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
A/F 3.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt