Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb stożkowy M4 12.0 Stal nierdzewna 316

Śruba z łbem stożkowym i otworem wylotowym, z gniazdem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20238605

Numer produktu produkcyjny:

20238605

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 17,3259 zł
100 - 249 15,5933 zł
250 - 499 14,727 zł
500 - 999 13,8607 zł
1000 + 12,9944 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17,33 zł

1 x 17,3259 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 12.0
d1 M4
d2 8.0
D3 1.0
H1 2.3
A/F 2.5
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt