Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb stożkowy M3 6.0 Stal nierdzewna 304

Śruba z łbem stożkowym i otworem wylotowym, z gniazdem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20237790

Numer produktu produkcyjny:

20237790

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 13,6682 zł
100 - 249 12,3206 zł
250 - 499 11,5987 zł
500 - 999 10,9249 zł
1000 + 10,2511 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,67 zł

1 x 13,6682 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 6.0
d1 M3
d2 6.0
D3 1.0
H1 1.7
A/F 2.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt