20820565
20820565
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 11,4996 zł |
| 100 + | 10,3496 zł |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 35.0 |
| d2 | 12.0 |
| h1 | 4.6 |
| Rozmiar Torx | TX-30 |
| h2 | 3.0 |
| l2 | 2.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować