Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9105 zł - 8,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,297 zł - 8,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,297 zł - 8,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,5959 zł - 13,5959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,2952 zł - 18,2952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,3925 zł - 11,4396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,2952 zł - 18,2952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,4705 zł - 20,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,048 zł - 12,048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,347 zł - 17,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 20,4705 zł - 20,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 36,1163 zł - 36,1163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 27,0524 zł - 27,0524 zł | 10 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 37,2598 zł - 37,2598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,8186 zł - 12,0336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,1699 zł - 25,1699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,7517 zł - 31,7517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,5441 zł - 14,5441 zł | 10 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,4705 zł - 20,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 64,3401 zł - 64,3401 zł | 10 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować