Menu Search

Śruby z łbem gniazdowym — plastikowy łeb Torx

Na stanie

Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica podziałowa Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
8,297 zł - 8,297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
8.0 mm
8,9105 zł - 8,9105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
10.0 mm
47,3556 zł - 47,3556 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M3
12.0 mm
70,8522 zł - 70,8522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M3
30.0 mm
37,2598 zł - 37,2598 zł 20 Na stanie
1.0 mm
M6
16.0 mm
9,2173 zł - 9,2173 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
6.0 mm
13,5959 zł - 13,5959 zł 10 Na stanie
0.7 mm
M4
8.0 mm
13,6992 zł - 18,6701 zł 10 Na stanie
0.7 mm
M4
20.0 mm
22,6738 zł - 22,6738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
10.0 mm
39,8674 zł - 39,8674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
25.0 mm
66,2505 zł - 66,2505 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M6
40.0 mm
10,1655 zł - 10,1655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
12.0 mm
14,5441 zł - 14,5441 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
10.0 mm
42,9352 zł - 42,9352 zł 30 Na stanie
1.0 mm
M6
20.0 mm
27,6659 zł - 27,6659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
25.0 mm
15,1716 zł - 15,1716 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
M3
16.0 mm
8,8186 zł - 12,0336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
10.0 mm
49,5588 zł - 49,5588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
M5
30.0 mm
12,048 zł - 12,048 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.7 mm
M4
6.0 mm
72,7486 zł - 72,7486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M3
40.0 mm
  • z 3
Śruba Imbusowe Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Przedział cen netto
8,297 zł - 8,297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
Śruba Imbusowe Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Przedział cen netto
8,9105 zł - 8,9105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 12.0 mm PEEK

10359334

Przedział cen netto
47,3556 zł - 47,3556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 30.0 mm PEEK

10359372

Przedział cen netto
70,8522 zł - 70,8522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Imbusowe Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Przedział cen netto
37,2598 zł - 37,2598 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 6.0 mm PEEK

10359112

Przedział cen netto
9,2173 zł - 9,2173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
Śruba Łeb niski Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Przedział cen netto
13,5959 zł - 13,5959 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Łeb niski Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Przedział cen netto
18,6701 zł - 13,6992 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Łeb niski Torx M5 10.0 mm PEEK

10359266

Przedział cen netto
22,6738 zł - 22,6738 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Łeb niski Torx M5 25.0 mm PEEK

10359303

Przedział cen netto
39,8674 zł - 39,8674 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Imbusowe Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Przedział cen netto
66,2505 zł - 66,2505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Przedział cen netto
10,1655 zł - 10,1655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
Śruba Łeb niski Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Przedział cen netto
14,5441 zł - 14,5441 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Przedział cen netto
42,9352 zł - 42,9352 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.4 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm
Śruba Łeb niski Torx M4 25.0 mm PEEK

10359235

Przedział cen netto
27,6659 zł - 27,6659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 16.0 mm PEEK

10359150

Przedział cen netto
15,1716 zł - 15,1716 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    6.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.5 mm
Śruba Imbusowe Torx M4 10.0 mm PEEK

10358917

Przedział cen netto
12,0336 zł - 8,8186 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Imbusowe Torx M5 30.0 mm PEEK

10359037

Przedział cen netto
49,5588 zł - 49,5588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica łba
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.8 mm
Śruba Imbusowe Torx M4 6.0 mm PEEK

10358894

Przedział cen netto
12,048 zł - 12,048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Średnica podziałowa
    0.7 mm
Śruba Łeb niski Torx M3 40.0 mm PEEK

10359389

Przedział cen netto
72,7486 zł - 72,7486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica podziałowa
    1.0 mm