Te śruby z łbem gniazdowym są wyposażone w łeb typu Torx. Są wykonane z materiału PEEK i dostępne w różnych wymiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5959 zł - 13,5959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,297 zł - 8,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,297 zł - 8,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,9105 zł - 8,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 54,551 zł - 54,551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,2434 zł - 19,2434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 13,5959 zł - 13,5959 zł | 10 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 71,7446 zł - 71,7446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,6992 zł - 18,6701 zł | 10 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 47,3556 zł - 47,3556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 54,551 zł - 54,551 zł | 10 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,6738 zł - 22,6738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 47,3556 zł - 47,3556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 70,8522 zł - 70,8522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 47,3556 zł - 47,3556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 42,9352 zł - 42,9352 zł | 30 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,2173 zł - 9,2173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,6992 zł - 18,6701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,1059 zł - 16,1059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować