10048832
0071820000VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,2752 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M4 |
|---|---|
| Długość gwintu | 18.0 mm |
| Długość gwintu | 0.709 in |
| Skok/TPI | 0.7 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.228 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.8 mm |
| Rodzaj główki | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
| Typ śruby | Śruba z łbem walcowym |
| Kolor | Naturalny |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Rozwartość klucza | 0.315 in |
| Rozwartość klucza | 8.0 mm |
| Średnica podziałowa | 0.028 in |
| Średnica podziałowa | 0.7 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować