Menu Search

Śruba uwięziona Łeb stożkowy M8 25.0 Stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z łbem stożkowym i nacięciem sześciokątnym. Zapobiega samoczynnemu wykręcaniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wysunie się z otworu w panelu, w którym jest zamocowana. Może być używana w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20186104

Numer produktu produkcyjny:

20186104

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 17,4703 zł
100 - 249 15,7232 zł
250 - 749 13,9762 zł
750 + 12,2292 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17,47 zł

1 x 17,4703 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M8
l1 025 25.0
d2 a012 6.0
d3 max 15.0
d4 min 8.5
h1 max 4.10
l2 0.25 10.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Nacięcie sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt