20181048
20181048
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 17,2885 zł |
| 100 - 249 | 15,5596 zł |
| 250 - 749 | 13,8308 zł |
| 750 + | 12,1019 zł |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 11.0 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 3.00 |
| l2 0.25 | 8.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować