20180904
20180904
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 13,3947 zł |
| 100 - 249 | 12,0552 zł |
| 250 - 749 | 10,7157 zł |
| 750 + | 9,3762 zł |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.5 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 2.20 |
| l2 0.25 | 6.0 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować