Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20180867
20180867
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 9,0336 zł |
| 100 - 249 | 8,1302 zł |
| 250 - 749 | 7,2268 zł |
| 750 + | 6,3235 zł |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.6 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2 0.25 | 4.5 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować