20180751
20180751
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 6,5416 zł |
| 100 - 249 | 5,8874 zł |
| 250 - 749 | 5,2332 zł |
| 750 + | 4,5791 zł |
| d1 | M2 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 1.2 |
| d3 max | 3.8 |
| d4 min | 2.5 |
| h1 max | 1.20 |
| l2 0.25 | 3.5 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
| Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować