Menu Search

Śruba uwięziona Łeb stożkowy M2 12.0 Stal nierdzewna 303

Śruba uwięziona z łbem stożkowym i nacięciem sześciokątnym. Zapobiega samoczynnemu wykręcaniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wysunie się z otworu w panelu, w którym jest zamocowana. Może być używana w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20180744

Numer produktu produkcyjny:

20180744

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 6,5774 zł
100 - 249 5,9197 zł
250 - 749 5,2619 zł
750 + 4,6042 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

6,58 zł

1 x 6,5774 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2
l1 025 12.0
d2 a012 1.2
d3 max 3.8
d4 min 2.5
h1 max 1.20
l2 0.25 3.5
Materiał Stal nierdzewna 303
Rodzaj klucza Nacięcie sześciokątne
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt