Menu Search

Śruba uwięziona Łeb półkolisty M5 40.0 Czerniona stal nierdzewna 316

Śruba uwięziona z łbem półkolistym i gniazdem torx. Zapobiega samoczynnemu wykręcaniu się śruby. Oznacza to, że śruba nie wysunie się z otworu w panelu, w którym jest zamocowana. Może być używana w otworach gwintowanych i niegwintowanych.
Numer produktu Essentra:

20189884

Numer produktu produkcyjny:

20189884

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 23,5497 zł
100 - 249 21,1947 zł
250 - 749 18,8397 zł
750 + 16,4847 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,55 zł

1 x 23,5497 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
l1 025 40.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Wykończenie Czerniony
Materiał Czerniona stal nierdzewna 316
Rodzaj klucza Torx
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt