20189464
20189464
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 18,5967 zł |
| 100 - 249 | 16,7371 zł |
| 250 - 749 | 14,8774 zł |
| 750 + | 13,0177 zł |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 50.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.6 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 3.10 |
| l2-0.2 | 6.0 |
| Wykończenie | Czerniony |
| Materiał | Czerniona stal nierdzewna 303 |
| Rodzaj klucza | Torx |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować