20189396
20189396
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 16,1982 zł |
| 100 - 249 | 14,5784 zł |
| 250 - 749 | 12,9585 zł |
| 750 + | 11,3388 zł |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 40.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.7 |
| d4 min | 3.5 |
| h1 max | 1.65 |
| l2-0.2 | 5.0 |
| Wykończenie | Czerniony |
| Materiał | Czerniona stal nierdzewna 303 |
| Rodzaj klucza | Torx |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować