20189242
20189242
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 22,9568 zł |
| 100 - 249 | 20,6611 zł |
| 250 - 749 | 18,3654 zł |
| 750 + | 16,0698 zł |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 30.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.5 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 4.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Materiał | Stal nierdzewna 316 |
| Rodzaj klucza | Torx |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować