10210598
1337612
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 24 | 31,5676 zł |
25 - 49 | 18,0386 zł |
50 + | 12,8847 zł |
Thread Length | 12.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.472 in |
Thread Size | M5 |
Thread Density | Coarse |
Maximum Tensile Strength | 500 N/mm² |
Maximum Tensile Strength | 500 N/mm² |
Screw Type | Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot |
Full Material | Steel;Polyacetal Polyoxymethylene |
Point Form | Flat |
Commodity Code | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować