Menu Search

Śruby samogwintujące z łbem ściętym

Na stanie

Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
34 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Materiał Długość gwintu Kup
1,5339 zł - 1,5339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.2 mm
PPA
9.5 mm
3,0677 zł - 3,0677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
PPA
25.0 mm
3,012 zł - 3,012 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
PPA
19.0 mm
1,8128 zł - 1,8128 zł 70 Na stanie
4.2 mm
PPA
13.0 mm
1,6872 zł - 1,6872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
PPA
16.0 mm
1,2996 zł - 1,2996 zł 500 Na stanie
3.5 mm
PPA
9.5 mm
2,3008 zł - 2,3008 zł 1500 Na stanie
4.8 mm
PPA
38.0 mm
2,9562 zł - 2,9562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,7767 zł - 0,7767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
PPA
13.0 mm
1,4502 zł - 1,4502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
PPA
19.0 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
PPA
6.5 mm
3,0956 zł - 3,0956 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,9705 zł - 0,9705 zł 70 Na stanie
4.2 mm
PPA
16.0 mm
2,8018 zł - 7,0884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,9133 zł - 0,9133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
PPA
16.0 mm
1,8685 zł - 1,8685 zł 200 Na stanie
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,502 zł - 0,502 zł 100 Na stanie
PPA
16.0 mm
0,5661 zł - 0,5661 zł 23200 Na stanie
PPA
9.5 mm
0,6735 zł - 0,6735 zł 5000 Na stanie
PPA
22.0 mm
0,555 zł - 0,555 zł 7000 Na stanie
PPA
9.5 mm
  • z 2
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.2 mm 9.5 mm PPA Czarny

10376683

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 6.3 mm 25.0 mm PPA Czarny

10376782

Przedział cen netto
3,0677 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    6.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 6.3 mm 19.0 mm PPA Czarny

10376775

Przedział cen netto
3,012 zł - 3,012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    6.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.2 mm 13.0 mm PPA Czarny

10376690

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 16.0 mm PPA Czarny

10376713

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 3.5 mm 9.5 mm PPA Czarny

10376652

Przedział cen netto
1,2996 zł - 1,2996 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 38.0 mm PPA Czarny

10376744

Przedział cen netto
2,3008 zł - 2,3008 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    38.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 5.5 mm 19.0 mm PPA Czarny

10376751

Przedział cen netto
2,9562 zł - 2,9562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 3.5 mm 13.0 mm PPA Czarny

10376669

Przedział cen netto
0,7767 zł - 0,7767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 19.0 mm PPA Czarny

10376720

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 3.5 mm 6.5 mm PPA Czarny

10376645

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 6.3 mm 16.0 mm PPA Czarny

10376768

Przedział cen netto
3,0956 zł - 3,0956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    6.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.6 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.2 mm 16.0 mm PPA Czarny

10376706

Przedział cen netto
0,9705 zł - 0,9705 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 8.0 mm 50.0 mm PPA Czarny

10376799

Przedział cen netto
7,0884 zł - 2,8018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 3.5 mm 16.0 mm PPA Czarny

10376676

Przedział cen netto
0,9133 zł - 0,9133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 4.8 mm 22.0 mm PPA Czarny

10376737

Przedział cen netto
1,8685 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    4.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 16.0 mm PPA

10105498

Przedział cen netto
0,502 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 9.5 mm PPA

10105535

Przedział cen netto
0,5661 zł - 0,5661 zł

Zapasy magazynowe
23200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 22.0 mm PPA

10105573

Przedział cen netto
0,6735 zł - 0,6735 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.7 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca
Wkręt do blach Wkładka krzyżowa 9.5 mm PPA

10105474

Przedział cen netto
0,555 zł - 0,555 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    9.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Średnica łba
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.1 mm
  • Typ śruby
    Śruba samogwintująca