Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9133 zł - 0,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9705 zł - 0,9705 zł | 70 Na stanie |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | 200 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,8018 zł - 7,0884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,502 zł - 0,502 zł | 100 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6735 zł - 0,6735 zł | 5000 Na stanie |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8715 zł - 0,8715 zł | 900 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,548 zł - 0,548 zł | 5844 Na stanie |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6763 zł - 0,6763 zł | 14300 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5661 zł - 0,5661 zł | 23200 Na stanie |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,555 zł - 0,555 zł | 7000 Na stanie |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4755 zł - 0,4755 zł | 20000 Na stanie |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4685 zł - 0,4685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5884 zł - 0,5884 zł | 80 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6818 zł - 0,6818 zł | 108000 Na stanie |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8854 zł - 0,8854 zł | 7289 Na stanie |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3737 zł - 0,3737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować