Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9705 zł - 0,9705 zł | 70 Na stanie |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,8018 zł - 7,0884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | 200 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9133 zł - 0,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5884 zł - 0,5884 zł | 80 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4755 zł - 0,4755 zł | 20000 Na stanie |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | 7000 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8715 zł - 0,8715 zł | 900 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,1323 zł - 1,1323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6818 zł - 0,6818 zł | 108000 Na stanie |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6735 zł - 0,6735 zł | 5000 Na stanie |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4685 zł - 0,4685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8854 zł - 0,8854 zł | 7289 Na stanie |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6386 zł - 0,6386 zł | 6400 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,806 zł - 0,806 zł | 8000 Na stanie |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6763 zł - 0,6763 zł | 14300 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,555 zł - 0,555 zł | 7000 Na stanie |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,548 zł - 0,548 zł | 5844 Na stanie |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować