Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,0956 zł - 3,0956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | 200 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,8018 zł - 7,0884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9133 zł - 0,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9705 zł - 0,9705 zł | 70 Na stanie |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4502 zł - 1,4502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7767 zł - 0,7767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5339 zł - 1,5339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,9562 zł - 2,9562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,0677 zł - 3,0677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,012 zł - 3,012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2996 zł - 1,2996 zł | 500 Na stanie |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3008 zł - 2,3008 zł | 1100 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8128 zł - 1,8128 zł | 70 Na stanie |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5271 zł - 0,5271 zł | 11000 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6763 zł - 0,6763 zł | 14300 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5884 zł - 0,5884 zł | 80 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8715 zł - 0,8715 zł | 900 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować